製品リスト:プラグ

フィルタ

8件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

遮断プラグ - FIP-3/1 SERVICE - 3069921

遮断プラグ、 極数: 1、 幅: 13.6 mm、 色: 緑

遮断プラグ - FIP-3/2 SERVICE - 3069920

遮断プラグ、 極数: 2、 幅: 16.3 mm、 色: 赤

遮断プラグ - FIP-3/3 SERVICE - 3069312

遮断プラグ、 極数: 3、 幅: 24.5 mm、 色: 赤

遮断プラグ - FIP-3/4 SERVICE - 3069313

遮断プラグ、 極数: 4、 幅: 32.6 mm、 色: 赤

テストプラグ - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

テストプラグ、 極数: 1、 幅: 9 mm、 色: 赤

テストプラグ - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

テストプラグ、 極数: 2、 幅: 19.5 mm、 色: 赤

テストプラグ - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

テストプラグ、 極数: 3、 幅: 27.7 mm、 色: 赤

テストプラグ - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

テストプラグ、 極数: 4、 幅: 34.2 mm、 色: 赤

8 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階