製品リスト:ドライバ

フィルタ

172件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=ドライバの形状をここで選択します(例:マイナス、プラス), helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ISOLATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

充電式ドライバ - SF-ASD 21 - 1212532

コードレスドライバー、1.5 Ahバッテリを含む、可逆ギア、最大600 rpmの21段カプリング、6.3 mm六角クイック接続式ドリルチャンク、トルクは0.3 ... 4.4 Nmで調整可能

バッテリモジュール - SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - 1212533

予備バッテリ、1.5 Ah、リチウムイオン、SF-ASD 21コードレスドライバー用

充電器 - SF-ASD 21/CHARGER 230V - 1212535

予備充電器、SF‐ASD 21コードレスドライバー用、230 V

ドライバ - SF-M BH - 1212070

ビットドライバー、1/4"高速作動チャック付き、ハンドル長:119 mm、すべり止めグリップあり、DIN 3126-C 6.3およびE 6.3/ISO 1173準拠のビットに適合、磁石式

プラスドライバー - SF-PH 0-60 - 1212558

ドライバー、PHプラス、サイズ:PH 0 x 60、すべり止めグリップ付き

プラスドライバー - SF-PH 1-80 - 1212559

ドライバー、PHプラス(レーザー加工)、非絶縁、サイズ:PH 1 x 80、すべり止めグリップ付き

プラスドライバー - SF-PH 1-80 S-VDE - 1212693

ドライバ、プラスPH(レーザー加工)、絶縁、サイズ:PH 1 x 80、すべり止めグリップ付き

プラスドライバー - SF-PH 2-100 - 1212560

ドライバー、PHプラス(レーザー加工)、非絶縁、サイズ:PH 2 x 100、すべり止めグリップ付き

プラスドライバー - SF-PH 2-100 S-VDE - 1212694

ドライバ、プラスPH(レーザー加工)、絶縁、サイズ:PH 2 x 100、すべり止めグリップ付き

プラスドライバー - SF-PH 3-150 - 1212561

ドライバー、PHプラス(レーザー加工)、非絶縁、サイズ:PH 3 x 150、すべり止めグリップ付き

172 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階