製品リスト:回転式スイッチ

フィルタ

27件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

機能

  • その他のオプション
    閉じる

    機能



電圧計切換えスイッチ - RS20-US-S0004-0204-014H-001 - 3069700

電圧計切換えスイッチ、0で位置合わせ, 接続方法: ネジ接続, 機能: 0 - L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, スイッチングゾーン: 2, スイッチングプログラム番号: S0004, 定格連続電流: 20 A, 電圧: 690 V

電圧計切換えスイッチ - RS20-US-S0007-0307-014H-001 - 3069701

電圧計切換えスイッチ、 0で位置合わせ、 接続方式: ネジ接続、 機能: L3-L1 ‐ L2-L3 ‐ L1-L2 ‐ 0 ‐ L1-N ‐ L2-N ‐ L3-N、 スイッチングゾーン: 2、 スイッチングプログラム番号: S0004、 定格連続電流: 20 A、 電圧: 690 V

電圧計切換えスイッチ、0で位置合わせ - RS20-US-S0023-0203-014H-001 - 3069702

電圧計切換えスイッチ、0で位置合わせ, 接続方法: ネジ接続, 機能: L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, スイッチングゾーン: 2, スイッチングプログラム番号: S0023, 定格連続電流: 20 A, 電圧: 690 V

電流計切換えスイッチ - RS20-US-S0038-0504-014H-001 - 3069703

電流計切換えスイッチ、 接続方式: ネジ接続、 極数: 2、 機能: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3、 スイッチングゾーン: 5、 スイッチングプログラム番号: S0038、 定格連続電流: 20 A、 電圧: 690 V

電流計切換えスイッチ - RS20-US-S0048-0304-014H-001 - 3069704

電流計切換えスイッチ、 接続方式: ネジ接続、 極数: 1、 機能: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3、 スイッチングゾーン: 3、 スイッチングプログラム番号: S0048、 定格連続電流: 20 A、 電圧: 690 V

コントローラスイッチ - RS20-US-S0176-0102-014H-001 - 3069705

コントローラスイッチ、 接続方式: ネジ接続、 極数: 1、 機能: STOP > < START、 スイッチングゾーン: 1、 スイッチングプログラム番号: S0176、 定格連続電流: 20 A、 電圧: 690 V

コントローラスイッチ - RS20-US-S0177-0205-014H-001 - 3069726

コントローラスイッチ、 接続方式: ネジ接続、 機能: START > 1 ‐ 0 ‐ 2 < START、 スイッチングゾーン: 2、 スイッチングプログラム番号: S0177、 定格連続電流: 20 A、 電圧: 690 V

オフスイッチ - RS20-US-S0200-0102-014H-001 - 3069706

オフスイッチ、 接続方式: ネジ接続、 極数: 1、 機能: 0 ‐ 1、 スイッチングゾーン: 1、 スイッチングプログラム番号: S0200、 定格連続電流: 20 A、 電圧: 690 V

オフスイッチ - RS20-US-S0201-0102-014H-001 - 3069707

オフスイッチ、 接続方式: ネジ接続、 極数: 2、 機能: 0 ‐ 1、 スイッチングゾーン: 1、 スイッチングプログラム番号: S0201、 定格連続電流: 20 A、 電圧: 690 V

オフスイッチ - RS20-US-S0202-0202-014H-001 - 3069708

オフスイッチ、 接続方式: ネジ接続、 極数: 3、 機能: 0 ‐ 1、 スイッチングゾーン: 2、 スイッチングプログラム番号: S0202、 定格連続電流: 20 A、 電圧: 690 V

27 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階