製品リスト:高堅牢性MicrobrowserまたはWebVisit用HMI

フィルタ

1件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

タッチパネル - WP 06T/WT - 2400163

頑丈-タッチパネル あり 14.5 cm/5.7インチTFTアクティブ-ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG)、反射防止コーティング)、320 x 240 ピクセル (QVGA)、65536色、Arm9™, 184 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: MicroBrowser。 (バスシステム: なし)

1 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階