製品リスト:残留電流モニタリング

フィルタ

2件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

差動電流監視 - EV-RCM-C1-AC30-DC6 - 1622450

漏電電流モジュールはAC充電ポイントでACおよびDC漏電電流を検出するために使用します。 上流の安全機器(漏電電流サーキットブレーカなど)を潜在的なDC漏電電流から保護します。 1チャネルまたは2チャネルの製品バージョンがあります。

差動電流監視 - EV-RCM-C2-AC30-DC6 - 1622451

漏電電流モジュールはAC充電ポイントでACおよびDC漏電電流を検出するために使用します。 上流の安全機器(漏電電流サーキットブレーカなど)を潜在的なDC漏電電流から保護します。 1チャネルまたは2チャネルの製品バージョンがあります。

2 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階