製品リスト:USネットワークタイプの保護

フィルタ

9件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_DISCHARGE_SURGE_CURRENT_IN_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

クラス2サージ保護プラグ - VAL-US 60 ST - 2800738

VAL-MSベースエレメント用高容量バリスタを接続したサージ保護プラグクラス2、温度監視型、障害警告。 設計:AC 60 V

クラス2サージ保護プラグ - VAL-US 120 ST - 2800739

VAL-MSベースエレメント用高容量バリスタを接続したサージ保護プラグクラス2、温度監視型、障害警告。 AC 120 V仕様。

クラス2サージ保護プラグ - VAL-US 240 ST - 2800740

VAL-MSベースエレメント用高容量バリスタを接続したサージ保護プラグクラス2、温度監視型、障害警告。 AC 240 V仕様

クラス2サージ保護プラグ - VAL-US 277 ST - 2800741

VAL-MSベースエレメント用高容量バリスタを接続したサージ保護プラグクラス2、温度監視型、障害警告。 AC 277 V仕様。

クラス2サージ保護プラグ - VAL-US 347 ST - 2800742

VAL-MSベースエレメント用高容量バリスタを接続したサージ保護プラグクラス2、温度監視型、障害警告。 AC 347 V仕様

クラス2サージ保護プラグ - VAL-US 480 ST - 2800743

VAL-MSベースエレメント用高容量バリスタを接続したサージ保護プラグクラス2、温度監視型、障害警告。 AC 480 V仕様

クラス2サージ保護プラグ - VAL-US 690 ST - 2800744

VAL-MSベースエレメント用高容量バリスタを接続したサージ保護プラグクラス2、温度監視型、障害警告。 AC 690 V仕様

クラス2サージ保護ベースエレメント - VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - 2905652

VALVETRAB MS T1/T2製品ラインアップのクラス1/2アレスタ用ベースエレメント、リモート表示接点あり。 バージョン:1チャネル

クラス2サージ保護ベースエレメント - VAL-MS-T1/T2 BE/O - 2905650

VALVETRAB MS T1/T2製品ラインアップのクラス1/2アレスタ用ベースエレメント。 バージョン:1チャネル

9 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階