製品リスト:電源ユニット

フィルタ

13件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



電源 - FB-PS-MB-25DSUB/EX - 2316146

4チャネル、冗長フィールドバス電源ベース。 ホストはD-SUB 25ソケットコネクタで接続します。

電源 - FB-PS-MB-Y/EX - 2316148

4チャネル冗長フィールドバス電源ベース。 ホストは横河電機製AKB336 20極ケーブル2本で接続します。

電源 - FB-PS-MB-I/EX - 2316149

4チャネル、冗長フィールドバス電源ベース。 ホストはインベンシス® D-SUB 25ケーブルで接続します。

電源 - FB-PS-MB-TB - 2316155

4チャネル、冗長フィールドバス電源ベース ホスト接続は4台の端子台

DINレールバスコネクタ - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

DINレールコネクタ、 色: 緑、 定格電流: 8 A (パラレルコンタクト)、 定格電圧(III/2): 125 V、 列ごとの極数: 5、 ピッチ: 3.81 mm、 取付け方法: DINレール取付け、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 金めっき接点、電子機器用ケース間を接続するバスコネクタ、5極パラレル接続

電源分岐 - FB-PS-BASE/EX - 2316145

フィールドバス電源プラグ用ベース。 2つのプラグを取付けて冗長性を追加。 冗長性は内蔵のパワーバスを経由して各ベースで保持される。 内部バスを追加すればリモート表示も可能。

パワーモジュール - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

危険な場所でのフィールドシステム用電源プラグ。 トランクを通じてカプラに500 mA、DC 24 Vを供給。

プリント基板用コネクタ - ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2,4 BK - 1793260

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 黒、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: ZEC 1,5/.. -LPV、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: ZEC、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

電源 - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763

DINレール取付け用一次側QUINT電源、入力:単相、出力:DC 24 V/10 A

13 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階