製品リスト:電源プラグ

フィルタ

10件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

パワープラグ - FWP 3+1 - 3069270

パワープラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 4、 色: 灰

パワープラグ - FWP 4+1 - 3069271

パワープラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 5、 色: 灰

パワープラグ - FWP 5+1 - 3069272

パワープラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 6、 色: 灰

パワープラグ - FWP 6+1 - 3069284

パワープラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 7、 色: 灰

パワープラグ - FWP 7+1 - 3069298

パワープラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 8、 色: 灰

パワープラグ - FWP 8+1 - 3069297

パワープラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 9、 色: 灰

パワープラグ - FWP 9+1 - 1029715

パワープラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 10、 色: 灰

パワープラグ - FWP 10+1 - 1029716

パワープラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 11、 色: 灰

パワープラグ - FWP 11+1 - 1029717

パワープラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 12、 色: 灰

パワープラグ - FWP 12+1 - 3069307

パワープラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 13、 色: 灰

10 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階