製品リスト:分電ボードのアクセサリ

フィルタ

6件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

機能

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ヒューズ - FUSE-10X38-30A-MR - 2903119

ヒューズ、 番号: 10 数量、 ヒューズタイプ: ヒューズ (CC)、 定格電流: 30 A、 トリップ特性: 高速ブロー

ヒューズ - FUSE-10X38-16A-GR - 2903126

ヒューズ、 番号: 10 数量、 ヒューズタイプ: ヒューズ (CC)、 定格電流: 16 A、 トリップ特性: 超高速遮断(gR)

ヒューズ - FUSE-10X38-20A-GR - 2903384

ヒューズ、 番号: 10 数量、 ヒューズタイプ: ヒューズ (CC)、 定格電流: 20 A、 トリップ特性: 超高速遮断(gR)

ハイブリッドモータースターター - ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - 2902746

耐短絡ハイブリッドモータースターター、三相~ACモーターを逆転、最大550 V AC、入力:24 V DC、出力電流:0.6 A、非常停止機能、および調整可能な過負荷シャットダウン機能あり。 アダプタEM-RDおよびEM-RIまたは分電盤と一緒に使用可能

ハイブリッドモータースターター - ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - 2902744

耐短絡ハイブリッドモータースターター、三相~ACモーターを逆転、最大550 V AC、入力:24 V DC、出力電流:2.4 A、非常停止機能、および調整可能な過負荷シャットダウン機能あり。 アダプタEM-RDおよびEM-RIまたは分電盤と一緒に使用可能

ハイブリッドモータースターター - ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - 2902745

耐短絡ハイブリッドモータースターター、三相~ACモーターを逆転、最大550 V AC、入力:24 V DC、出力電流:9 A、非常停止機能、および調整可能な過負荷シャットダウン機能あり。 アダプタEM-RD、EM-RI、または分電盤と一緒に使用可能

6 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階