製品リスト:分電ボード

フィルタ

22件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

分電盤 - EM-CPS-225 - 1002634

CrossLink®インターフェース付きモジュール型配電盤、125 A、3極、フィンガーセーフと極性反転保護、幅:225 mm

分電盤 - EM-CPS-405 - 1002635

CrossLink®インターフェース付きモジュール型配電盤、125 A、3極、フィンガーセーフと極性反転保護、幅:405 mm

接続モジュール - EM-CPS-TB3/63A - 1002633

1.5~16 mm²、3極のケーブル用の組込みスプリング負荷端子付き接続モジュール、最大63 A

新製品

接続モジュール - EM-CPS-TB3/125A - 1070299

6~50 mm²、3極のケーブル用のボックス端子付き接続モジュール、最大125 A

アダプタ - EM-CPS-DA-22,5F/16A - 1002668

16 Aヒューズ(10x38/Class CC)用ヒューズホルダ付きデバイスアダプタ、CrossLink®インターフェースと固定式DINレール

アダプタ - EM-CPS-DA-45S/16A - 1003291

CrossLink®インターフェースと固定式DINレール付きスタンダードデバイスアダプタ、定格電流:16 A

アダプタ - EM-CPS-DA-45S/32A - 1003292

CrossLink®インターフェースと固定式DINレール付きスタンダードデバイスアダプタ、定格電流:32 A

アダプタ - EM-CPS-DA-45C/16A - 1002666

CrossLink®インターフェースと可動式DINレール付きコンフォートデバイスアダプタ、定格電流:16 A

アダプタ - EM-CPS-DA-45C/25A - 1002665

CrossLink®インターフェースと可動式DINレール付きコンフォートデバイスアダプタ、定格電流:25 A

アダプタ - EM-CPS-DA-45C/32A - 1002664

CrossLink®インターフェースと可動式DINレール付きコンフォートデバイスアダプタ、定格電流:32 A

22 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階