Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
インターフェース
標準規格 IN
定格電圧 UN
サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、状態インジケータおよび断路ナイフを内蔵、2線式フローティング本質安全防爆信号回路を接続、例:0(4) ... 20 mA 電流ループ、HART対応
サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、2線式フローティングEx i信号回路用の状態インジケータを内蔵、例:0(4)~20 mA電流ループ、HART準拠。
サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、状態インジケータおよび断路ナイフを内蔵、共通基準電位を持つ2線式本質安全防爆信号回路(例:デジタル IN/OUT)
サージ保護、状態インジケータおよび断路ナイフを内蔵、2線式フローティング本質安全防爆信号回路(例:0(4) ... 20 mA 電流ループ)、HART準拠
サージ保護、状態インジケータおよび断路ナイフを内蔵、共通基準電位を持つ2線式本質安全防爆信号回路
サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、3線式フローティングEx i信号回路用の状態インジケータを内蔵、HART準拠。
TERMITRAB completeまたはCLIXTRABの製品ラインアップで隣接するサージ保護機器の光学モニタリングおよびフローティングリモート信号用モジュールセット 直接接地されたDINレールに最適
サージ保護プラグ、モジュールには状態表示を内蔵、2線式フローティング本質安全防爆信号回路1個用。 定格電圧:24 V DC
サージ保護プラグ、共通基準電位を持つ2線式本質安全防爆信号回路1個用、組込み状態表示付き 定格電圧:24 V DC
サージ保護プラグ、モジュールには状態表示を内蔵、3線式フローティングEx i信号回路用。 定格電圧:24 V DC
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"