製品リスト:爆発の危険性があるアプリケーション

フィルタ

37件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

サージ保護デバイス - TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 2906824

サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、状態インジケータおよび断路ナイフを内蔵、2線式フローティング本質安全防爆信号回路を接続、例:0(4) ... 20 mA 電流ループ、HART対応

新製品

サージ保護デバイス - TTC-6P-1X2-EX-24DC-UT-I - 1065312

サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、状態インジケータおよび断路ナイフを内蔵、高い定格電流の2線式フローティングEx i信号回路を接続、例:0(4)~20 mA電流ループ

サージ保護デバイス - TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - 2906825

サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、状態インジケータおよび断路ナイフを内蔵、共通基準電位を持つ2線式本質安全防爆信号回路(例:デジタル IN/OUT)

サージ保護デバイス - TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 2906820

サージ保護、状態インジケータおよび断路ナイフを内蔵、2線式フローティング本質安全防爆信号回路(例:0(4) ... 20 mA 電流ループ)、HART準拠

サージ保護デバイス - TTC-6-2X1-M-EX-24DC-UT-I - 2906821

サージ保護、状態インジケータおよび断路ナイフを内蔵、共通基準電位を持つ2線式本質安全防爆信号回路

新製品

サージ保護デバイス - TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - 1064665

サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、3線式フローティングEx i信号回路用の状態インジケータを内蔵、HART準拠。

リモートシグナリングセット - TTC-6-FMRS-UT - 2907810

TERMITRAB completeの製品ラインアップから隣接するサージ保護機器の光学モニタリングおよびフローティングリモート信号用モジュールセット

サージ保護プラグ - TTC-6P-1X2-EX-24DC-I-P - 2907831

サージ保護プラグ、モジュールには状態表示を内蔵、2線式フローティング本質安全防爆信号回路1個用。 定格電圧:24 V DC

サージ保護プラグ - TTC-6P-2X1-EX-24DC-I-P - 2907832

サージ保護プラグ、共通基準電位を持つ2線式本質安全防爆信号回路1個用、組込み状態表示付き 定格電圧:24 V DC

新製品

サージ保護プラグ - TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - 1064663

サージ保護プラグ、モジュールには状態表示を内蔵、3線式フローティングEx i信号回路用。 定格電圧:24 V DC

37 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階