製品リスト:分電盤

フィルタ

32件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

マーシャリング用多段式端子台 - PTRV 4-PV /BK - 3270125

マーシャリング用多段式端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黒、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

マーシャリング用多段式端子台 - PTRV 4-PV BU/BK - 3270126

マーシャリング用多段式端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 青、 接続エレメントの色: 黒、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

マーシャリング用多段式端子台 - PTRV 4-PV /RD - 3270246

マーシャリング用多段式端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 赤、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

マーシャリング用多段式端子台 - PTRV 4-PV /BU - 3270247

マーシャリング用多段式端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 青、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

マーシャリング用多段式端子台 - PTRVB 4-PV /BK - 3270157

マーシャリング用多段式端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黒、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

マーシャリング用多段式端子台 - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

マーシャリング用多段式端子台、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黒、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

マーシャリング用多段式端子台 - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

マーシャリング用多段式端子台、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 赤、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

マーシャリング用多段式端子台 - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

マーシャリング用多段式端子台、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 青、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

マーシャリング用多段式端子台 - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

マーシャリング用多段式端子台、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

マーシャリング用多段式端子台 - PTRV 8-PV /BK - 3270142

マーシャリング用多段式端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 32、 幅: 8.3 mm、 長さ: 100 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黒、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
32 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.google.com/