製品リスト:PoEスプリッタ

フィルタ

1件

Ethernetモジュール - FL PD 1001 T GT - 2891042

Factoryline Power over Ethernetスプリッタ(PD)、IEEE 802.3afに準拠しパワーとデータを分離、コンフィグレーションなしで10、100、1000 Mbpsネットワークで使用可能、出力電圧 24 V DC

1 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階