製品リスト:太陽光発電システムの保護用部品

フィルタ

50件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



クラス1/2直撃雷用サージアレスタ - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

直撃雷用サージアレスタ、DC 600 Vの2極電源システム用、DINレール取付け用、3極ベースエレメント、プラグイン式温度監視保護エレメント3点、各プラグに状態メッセージ。

クラス1/2直撃雷用サージアレスタ - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

直撃雷用サージアレスタ、DC 600 Vの2極電源システム用、DINレール取付け用、3極ベースエレメント、リモート表示接点付き、プラグイン式温度監視保護エレメント3点、各プラグに状態メッセージ。

クラス1/2サージ保護プラグ - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-... シリーズの交換用プラグ、太陽光発電用アレスタの組合せ用

クラス1/2直撃雷用サージアレスタ - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

直撃雷用サージアレスタ、DC 1000 Vの2極電源システム用、DINレール取付け用、3極ベースエレメント、プラグイン式温度監視保護エレメント3点、各プラグに状態メッセージ。

クラス1/2直撃雷用サージアレスタ - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

直撃雷用サージアレスタ、DC 1000 Vの2極電源システム用、DINレール取付け用、3極ベースエレメント、リモート表示接点付き、プラグイン式温度監視保護エレメント3点、各プラグに状態メッセージ

クラス1/2直撃雷用サージアレスタ - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V/32 - 1044183

直撃雷電流アレスタ/サージ保護機器、絶縁された1000 V DCの2極電圧システム用、DINレール取付け用、4極ベースエレメント、プラグ式温度監視保護エレメント4点、各プラグに状態メッセージ。

クラス1/2直撃雷用サージアレスタ - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V-FM/32 - 1044182

直撃雷/サージ保護機器、1000 V DCの2極絶縁電圧システム用、DINレール取付け用、4極ベースエレメント、リモート表示接点付き、プラグイン式温度監視保護エレメント4点、各プラグに状態メッセージ

クラス1/2サージ保護プラグ - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - 2801162

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-... シリーズの交換用プラグ、太陽光発電用アレスタの組合せ用

クラス1/2サージ保護プラグ - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-... シリーズの交換用プラグ、太陽光発電用アレスタの組合せ用

クラス1/2直撃雷用サージアレスタ - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905640

直撃雷用/サージアレスタ、DC 1500 Vの2極電源システム用、DINレール取付け用。 モジュールにリモート表示接点、温度監視保護エレメント、状態メッセージ付き。

50 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階