製品リスト:パッチパネル

フィルタ

14件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

パッチパネル - PP-RJ-RJ - 2703015

パッチパネル、RJ45ジャック×2、10/100/1000 MBps、DINレールアダプタ、IP20

パッチパネル - PP-RJ-SC - 2703016

パッチパネル、ねじ式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続

パッチパネル - PP-RJ-IDC - 2703019

パッチパネル、IDC端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続

パッチパネル - PP-RJ-RJ-F - 2703020

パッチパネル、RJ45ジャック×2、10/100/1000 MBps、DINレールアダプタ、IP20、シールド電流監視、サージ保護

パッチパネル - PP-RJ-SCC-F - 2703022

パッチパネル、Push-in式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護

パッチパネル - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

パッチパネル、薄型、拡張温度範囲、RJ45ジャック×2、1:1割当て、万能型シールド、CAT5、10/100 Mbps、DINレールアダプタ、IP20

パッチパネル - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

パッチパネル、RJ45ジャック×1をスプリング式接続端子台×8に(1:1割当て)、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールド接続するオプション

パッチパネル - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

パッチパネル、RJ45ジャック×1をLSA接続端子台×8に(1:1割当て)、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ブリッジ経由でDINレールにシールド接続するオプション

パッチパネル - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

パッチパネル、RJ45ジャック×1をねじ式接続端子台×8に(1:1割当て)、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールド接続するオプション

パッチパネル - FL-PP-RJ45/RJ45 - 2901646

パッチパネル、RJ45ジャックx2(1:1割当て)、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールドを接続するオプション

14 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階