製品リスト:クラス600 PLD制御盤照明

フィルタ

14件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

LEDエンクロージャー照明 - PLD E 608 W 265 - 2702224

スイッチングキャビネットのLED照明、AC広範囲入力、色温度4000 K、モーションセンサ付き

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

LEDエンクロージャー照明 - PLD E 608 W 315/F - 2702226

スイッチングキャビネットのLED照明、AC広範囲入力、色温度4000 K、モーションセンサ付き、タイプFソケット(Schuko)

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

LEDエンクロージャー照明 - PLD E 608 W 315/B - 2702227

スイッチングキャビネットのLED照明、AC広範囲入力、色温度4000 K、モーションセンサ付き、タイプBソケット(例:米国向け)

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

LEDエンクロージャー照明 - PLD E 608 W 315/E - 2702228

スイッチングキャビネットのLED照明、AC広範囲入力、色温度4000 K、モーションセンサ付き、タイプEソケット(例:フランス、ベルギー向け)

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

電源ケーブル - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

電源ケーブル、3-極、PVC、橙RAL 2004、片側フリー、上 ソケット ストレート、キーイング: 黒、ケーブル長: 3 m

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

電源ケーブル - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

電源ケーブル、3-極、PVC、橙RAL 2004、プラグ ストレート、キーイング: 黒、上 ソケット ストレート、キーイング: 黒、ケーブル長: 0.6 m

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

電源ケーブル - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

電源ケーブル、3-極、PVC、橙RAL 2004、プラグ ストレート、キーイング: 黒、上 ソケット ストレート、キーイング: 黒、ケーブル長: 1 m

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

電源ケーブル - PLD E 608-CA-3,0/FS/UL - 2702306

電源ケーブル、3-極、PVC、グレー RAL 7001、片側フリー、上 ソケット ストレート、キーイング: 黒、ケーブル長: 3 m、UL認証取得

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

電源ケーブル - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

電源ケーブル、3-極、PVC、グレー RAL 7001、プラグ ストレート、キーイング: 黒、上 ソケット ストレート、キーイング: 黒、ケーブル長: 0.6 m、UL認証取得

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - PLD E 608-CO-MS - 2702308

直列接続用コネクタ、黒、3極

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
14 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階