製品リスト:OPC通信インターフェース

フィルタ

5件

ソフトウェア - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

最大10台のモジュール型小規模コントローラと通信するOPC UAサーバ(AXC 1xxxまたはILC 1x1)

ソフトウェア - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

最大25台のコントローラと通信できるOPC UAサーバ

ソフトウェア - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

200台のコントローラと通信できるOPC UAサーバ

ソフトウェア - AX OPC SERVER - 2985945

AX-OPC-SERVER、PC WorxベースコントローラのOPC対応表示用通信インターフェース

ソフトウェア - AX OPC SERVER CPY - 2988463

AX OPC SERVERコピーライセンスで複数のワークステーションにAX OPC SERVERをインストールして同時に使用できます。 ワークステーションライセンスです。 ワークステーションフルライセンスも必要です。

5 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階