製品リスト:HART信号用マルチプレクサ

フィルタ

11件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

HARTマルチプレクサ - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HARTマルチプレクサ、HART対応フィールド装置のオンライン設定・診断用、およびPCまたは管理システムによる処理変数と状態の連続記録用、NS 35/7. 5またはNS 32取付け用

HART転送ボード - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

HART転送ボードはMACX-MCR-S-MUX HARTマルチプレクサの動作に使用します。 HART互換の信号コンバータからの信号が転送ボードの端子台に伝わり、FLKを通じてマルチプレクサに転送されます。

Ethernet HARTマルチプレクサ - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

モジュール型HARTゲートウェイ用イーサネットヘッドステーション 最大5つの拡張モジュールGW PL HART... -BUSを接続して、最大40のHART機器と通信します。 Modbus TCP、OPC UA、PROFINET、HART IP、FDT/DTM、Arcomをサポート。

Ethernet HARTマルチプレクサ - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

モジュール型HARTゲートウェイ用イーサネットヘッドステーション 最大5つの拡張モジュールGW PL HART... -BUSを接続して、最大40のHART機器と通信します。 Modbus TCP、HART IP、FDT/DTM、Arcomをサポート。

プロトコルコンバータ - GW PL HART4-BUS - 2702234

4チャネルHART®拡張モジュール、ねじ接続式

プロトコルコンバータ - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

4チャネルHART®拡張モジュール、ねじ接続式、250 Ω 内部入力抵抗

プロトコルコンバータ - GW PL HART8-BUS - 2702235

8チャネルHART®拡張モジュール、ねじ接続式

プロトコルコンバータ - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

8チャネルHART®拡張モジュール、ねじ接続式、250 Ω 内部入力抵抗

プロトコルコンバータ - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

8チャネルHART®拡張モジュール、2線式アナログ電源、ねじ接続式

プロトコルコンバータ - GW PL DIO4-BUS - 2702237

4チャネルデジタル入力および4チャネルデジタル出力モジュール、ねじ接続式

11 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.google.com/