製品リスト:多機能ハウジングME-IO

フィルタ

58件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

電子ハウジング - ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 2201809

コンポーネントハウジング, 下部, クロス接続: DINレールバスコネクタ用, 色: 薄灰色, 幅: 18.9 mm, 長さ: 109.6 mm, 高さ: 57.7 mm, クロスコネクタの極数: 5

電子ハウジング - ME-IO 18,8 B/FE 9/9U TBUS 7035 - 2201960

コンポーネントハウジング, 下部, クロス接続: DINレールバスコネクタ用, 色: 薄灰色, 幅: 18.9 mm, 長さ: 113.3 mm, 高さ: 57.7 mm, クロスコネクタの極数: 5

電子ハウジング - ME-IO 18,8 B/FE 7/9U TBUS 7035 - 2201961

コンポーネントハウジング, 下部, クロス接続: DINレールバスコネクタ用, 色: 薄灰色, 幅: 18.9 mm, 長さ: 113.3 mm, 高さ: 57.7 mm, クロスコネクタの極数: 5

電子ハウジング - ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - 2201962

コンポーネントハウジング, 下部, クロス接続: DINレールバスコネクタ用, 色: 薄灰色, 幅: 18.9 mm, 長さ: 113.3 mm, 高さ: 57.7 mm, クロスコネクタの極数: 5

電子ハウジング - ME-IO 18,8 B/FE 3/9U TBUS 7035 - 2201963

コンポーネントハウジング, 下部, クロス接続: DINレールバスコネクタ用, 色: 薄灰色, 幅: 18.9 mm, 長さ: 113.3 mm, 高さ: 57.7 mm, クロスコネクタの極数: 5

電子ハウジング - ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 2201799

コンポーネントハウジング, カバー, 色: 薄灰色, 幅: 18.9 mm, 長さ: 21.8 mm, 高さ: 12.2 mm

電子ハウジング - ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 2201800

コンポーネントハウジング, カバー, 色: 薄灰色, 幅: 18.9 mm, 長さ: 32.8 mm, 高さ: 12.2 mm

電子ハウジング - ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 2201801

コンポーネントハウジング, カバー, 色: 薄灰色, 幅: 18.9 mm, 長さ: 32.8 mm, 高さ: 12.2 mm

電子ハウジング - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802

コンポーネントハウジング, カバー, 色: 薄灰色, 幅: 18.9 mm, 長さ: 43.8 mm, 高さ: 12.2 mm

電子ハウジング - ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 2201803

コンポーネントハウジング, カバー, 色: 薄灰色, 幅: 18.9 mm, 長さ: 54.8 mm, 高さ: 12.2 mm

58 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階