製品リスト:モジュール型ローターブレード監視

フィルタ

8件

スイッチングデバイスの組合せ - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

センサ対応評価ユニット、ID-S凍結検知システムの部品、868 MHz周波数帯ならびにModbus/TCPおよびPROFINETで通信

スイッチングデバイスの組合せ - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

センサ対応評価ユニット、ID-S凍結検知システムのコンポーネント、センサID-S-S 868x6、868 MHz周波数帯ならびにModbus/TCPおよびPROFINETで通信

センサ - ID-S-S 868 - 1061959

風力発電機用ワイヤレス着氷および温度センサ、粘着式、ロータブレード、タワー、またはナセルに取付け、ID-S-RT 868ワイヤレスレシーバと868 MHz周波数帯で通信

センサ - ID-S-S 915 - 1061958

風力発電機用ワイヤレス着氷および温度センサ、粘着式、ロータブレード、タワー、またはナセルに取付け、ID-S-RT 915ワイヤレスレシーバと915 MHz周波数帯で通信

ワイヤレスレシーバ - ID-S-RT 915 - 1061961

ワイヤレスレシーバ、RSMA(メス)アンテナ接続、ID-S-S 915センサと915 MHz周波数帯で通信

ワイヤレスレシーバ - ID-S-RT 868 - 1061960

ワイヤレスレシーバ、RSMA(メス)アンテナ接続、ID-S-S 868センサと868 MHz周波数帯で通信

センサ - WIL-RM-S-SG - 1006746

風力発電機のローターブレードに対する負荷の測定用センサ

センサ - WIL-RM-S-SG-R1 - 1183803

風力発電機のローターブレードに対する負荷の測定用センサ。 堅牢(上に乗ることができます)。 磁気シールド付き。 6線式接続でケーブル抵抗補正。

8 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階