製品リスト:モジュール型ハウジングME

フィルタ

329件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

電子ハウジング - ME 90 UT KMGY - 2200279

コンポーネントハウジング 通気スロットあり, 下部, クロス接続: バスコネクタなし, 色: 薄灰色, 幅: 90 mm, 長さ: 99 mm, 高さ: 114.5 mm, クロスコネクタの極数: 関連なし

電子ハウジング - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

コンポーネントハウジング 通気スロットあり, 下部, クロス接続: バスコネクタなし, 色: 薄灰色, 幅: 67.5 mm, 長さ: 99 mm, 高さ: 114.5 mm, クロスコネクタの極数: 関連なし

電子ハウジング - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

コンポーネントハウジング 通気スロットあり, 下部, クロス接続: バスコネクタなし, 色: 薄灰色, 幅: 90 mm, 長さ: 99 mm, 高さ: 114.5 mm, クロスコネクタの極数: 関連なし

電子ハウジング - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

コンポーネントハウジング, 上部, 色: 緑, 幅: 12.5 mm, 長さ: 99 mm, 高さ: 38.5 mm

電子ハウジング - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

コンポーネントハウジング, 上部, 色: 緑, 幅: 17.5 mm, 長さ: 99 mm, 高さ: 38.5 mm

電子ハウジング - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

コンポーネントハウジング, 上部, 色: 緑, 幅: 22.5 mm, 長さ: 99 mm, 高さ: 38.5 mm

電子ハウジング - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

コンポーネントハウジング, 上部, 色: 緑, 幅: 45 mm, 長さ: 99 mm, 高さ: 38.5 mm

電子ハウジング - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

コンポーネントハウジング 通気スロットあり, 下部, クロス接続: バスコネクタバスコネクタ, 色: 緑, 幅: 22.5 mm, 長さ: 99 mm, 高さ: 106 mm, クロスコネクタの極数: 5+2

電子ハウジング - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

コンポーネントハウジング 通気スロットなし, 下部, クロス接続: バスコネクタバスコネクタ, 色: 緑, 幅: 22.5 mm, 長さ: 99 mm, 高さ: 106 mm, クロスコネクタの極数: 5+2

電子ハウジング - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

コンポーネントハウジング 通気スロットあり, 下部, クロス接続: バスコネクタバスコネクタ, 色: 緑, 幅: 22.5 mm, 長さ: 99 mm, 高さ: 106 mm, クロスコネクタの極数: 10+2

329 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階