製品リスト:コンポーネントハウジングBC

フィルタ

58件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

取付けベースハウジング - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

ハウジングベース 通気スロットあり、 下部、 クロス接続: DINレールバスコネクタ用、 色: 黒、 幅: 161.6 mm、 長さ: 89.7 mm、 高さ: 62.2 mm、 クロスコネクタの極数: 16

電子ハウジング - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

ハウジングベース、 上部、 色: 薄灰色、 幅: 161.6 mm、 長さ: 89.7 mm、 高さ: 62.2 mm

電子ハウジング - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

ハウジングベース、 上部、 色: 薄灰色、 幅: 161.6 mm、 長さ: 89.7 mm、 高さ: 62.2 mm

ハウジングカバー - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

ハウジングベース、 ハウジングカバー、 色: 薄灰色、 幅: 161.6 mm

カバー - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

ハウジングベース、 ハウジングカバー、 クロス接続: コンポーネントハウジング、 色: 透明、 幅: 161.6 mm

DINレールバスコネクタ - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

プラグ、 定格電流: 3 A、 極数: 16、 ピッチ: 2.54 mm、 色: 漆黒

ハウジング上部 - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

ハウジングベース、 上部、 色: 薄灰色、 幅: 17.8 mm、 長さ: 87.7 mm、 高さ: 62.2 mm

ハウジング上部 - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

ハウジングベース、 上部、 色: 薄灰色、 幅: 35.6 mm、 長さ: 89.7 mm、 高さ: 62.2 mm

ハウジング上部 - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

ハウジングベース、 上部、 色: 薄灰色、 幅: 35.6 mm、 長さ: 89.7 mm、 高さ: 62.2 mm

ハウジング上部 - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

ハウジングベース、 上部、 色: 薄灰色、 幅: 71.6 mm、 長さ: 89.7 mm、 高さ: 62.2 mm

58 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階