製品リスト:マーシャリング用端子台

フィルタ

37件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

マーシャリング用パネル - PTRV 4 /RD - 3270121

マーシャリング用パネル、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 赤、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パネル - PTRV 4 /WH - 3270115

マーシャリング用パネル、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 白、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パネル - PTRV 4 /GY - 3270117

マーシャリング用パネル、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パネル - PTRV 4 /GN - 3270122

マーシャリング用パネル、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 緑、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パネル - PTRV 4 /YE - 3270123

マーシャリング用パネル、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黄、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パネル - PTRV 4 BU/BU - 3270118

マーシャリング用パネル、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 青、 接続エレメントの色: 青、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パネル - PTRV 4 BU/RD - 3270120

マーシャリング用パネル、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 青、 接続エレメントの色: 赤、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パネル - PTRV 4 BU/WH - 3270119

マーシャリング用パネル、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 青、 接続エレメントの色: 白、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

分電盤 - PTRV 4-FE /BKYE - 3270131

分電盤、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黒、 黄、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

分電盤 - PTRV 4-FE /YEBK - 3270130

分電盤、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黄、 黒、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

37 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階