導光パイプの製品リスト

フィルタ

29件

導光パイプ - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311

導光パイプ、 パッシブ、硬質、 BCハウジングのラインアップに使用可能(ハウジングは要加工)

導光パイプ - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 2202312

導光パイプ、 パッシブ、硬質、 BCハウジングのラインアップに使用可能(ハウジングは要加工)

導光パイプ - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

導光パイプ、 パッシブ、硬質、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

導光パイプ - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314

導光パイプ、 パッシブ、硬質、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

導光パイプ - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315

導光パイプ、 パッシブ、硬質、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

導光パイプ - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316

導光パイプ、 パッシブ、硬質、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

導光パイプ - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317

導光パイプ、 パッシブ、硬質、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

導光パイプ - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318

導光パイプ、 パッシブ、硬質、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

導光パイプ - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319

導光パイプ、 パッシブ、硬質、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

導光パイプ - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320

導光パイプ、 パッシブ、硬質、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

29 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階