製品リスト:IP65/IP67部品

フィルタ

141件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

機能

  • その他のオプション
    閉じる

    機能



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

保護等級

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

バスカプラ - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

INTERBUSバスカプラを使用すれば最大16台のデバイスでローカルバスが利用できます。 追加機能:プラグ&プレイによる簡単取付け、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、ダイナミックコンフィギュレーション、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

バスカプラ - FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX - 2736741

PROFINETバスカプラを使用すれば最大16台のデバイスでローカルバスが利用できます。 追加機能:100 Mbps、自動ネゴシエーション、オートクロスオーバー、SNMP、TFTP、LLDP、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

バスカプラ - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF - 2773377

PROFINETバスカプラを使用すれば最大16台の標準またはPCPデバイスでローカルバスが利用できます。 追加機能:I&M機能、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、ダイナミックコンフィギュレーション、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

バスカプラ - FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX - 2773322

EtherNet/IP™バスカプラを使用すれば最大16台のデバイスでローカルバスが利用できます。 追加機能:10 Mbpsおよび100 Mbps、自動ネゴシエーション、オートクロスオーバー、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

バスカプラ - FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX - 2736916

EtherNetバスカプラを使用すれば最大16台のデバイスでローカルバスが利用できます。 追加機能:10 Mbpsおよび100 Mbps、自動ネゴシエーション、オートクロスオーバー、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

分散I/Oデバイス - FLM DI 8 M12 - 2736288

このローカルバスデバイスにはデジタル入力があります。 機能:デジタル入力8点、フィルタ時間 3 ms、500k/2Mbpsを切替え、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、定格電流600 mA、M12クイック接続。

分散I/Oデバイス - FLM DI 16 M12 - 2736835

このローカルバスデバイスにはデジタル入力があります。 機能:デジタル入力16点、フィルタ時間 3 ms、500k/2Mbpsを切替え、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、定格電流1.2 A、M12クイック接続。

分散I/Oデバイス - FLM DO 8 M12 - 2736291

このローカルバスデバイスにはデジタル出力があります。 機能:500 mAのデジタル出力8点、500k/2Mbpsを切替え、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

分散I/Oデバイス - FLM DIO 4/4 M12-2A - 2736369

このローカルバスデバイスにはデジタル入力および出力があります。 機能:デジタル入力4点、フィルタ時間 3 ms、2 Aのデジタル出力4点、500k/2Mbpsを切替え、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

分散I/Oデバイス - FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG - 2736738

このローカルバスデバイスにはデジタル入力および出力があります。 機能:デジタル入力16点、フィルタ時間 3 ms、500 mAのデジタル出力16点、500k/2Mbpsを切替え、診断機能、短絡/過負荷保護、8極のM12クイック接続。

141 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階