製品リスト:Axioline E向けIO-Link機器

フィルタ

14件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

分散I/Oデバイス - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Axioline E-IO-Link/アナログコンバータ、アナログセンサに接続、0~10 V、M12高速接続テクノロジ、アングル型

分散I/Oデバイス - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Axioline E-IO-Link/アナログコンバータ、アナログセンサに接続、4~20 mA、M12高速接続テクノロジ、アングル型

分散I/Oデバイス - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Axioline E-IO-Link/アナログコンバータ、アナログアクチュエータに接続、0~10 V、M12高速接続テクノロジ、アングル型

分散I/Oデバイス - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Axioline E-IO-Link/アナログコンバータ、アナログアクチュエータに接続、4~20 mA、M12高速接続テクノロジ、アングル型

分散I/Oデバイス - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

Axioline E-IO-Link/アナログコンバータ、温度測定抵抗に接続、M12高速接続テクノロジ、傾斜型仕様

分散I/Oデバイス - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

Axioline E-IO-Link/アナログコンバータ、アナログセンサに接続、0~10 V、M12高速接続テクノロジ、ストレート仕様

分散I/Oデバイス - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Axioline E-IO-Link/アナログコンバータ、アナログセンサに接続、4~20 mA、M12高速接続テクノロジ、ストレート仕様

分散I/Oデバイス - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Axioline E-IO-Link/アナログコンバータ、アナログアクチュエータに接続、0~10 V、M12高速接続テクノロジ、ストレート仕様

分散I/Oデバイス - AXL E IOL AO1 I M12 S - 2700351

Axioline E-IO-Link/アナログコンバータ、アナログアクチュエータに接続、4~20 mA、M12高速接続テクノロジ、ストレート仕様

分散I/Oデバイス - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Axioline E-IO-Link/アナログコンバータ、温度測定抵抗に接続、M12高速接続テクノロジ、ストレート仕様

14 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階