製品リスト:クラスIIIデバイス保護

フィルタ

46件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 2907928

タイプ2/3サージ保護、Push-in式接続の保護プラグおよびベースエレメントで構成。 単相電源ネットワーク用、ステータスインジケータおよびリモート信号内蔵。 定格電圧230 V AC/DC。

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-120-FM-PT - 2907927

タイプ2/3サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータおよび単相電源ネットワーク用リモート信号を内蔵。 定格電圧120 V AC/DC。

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-60-FM-PT - 2907926

タイプ3サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータおよび単相電源ネットワーク用リモート信号を内蔵。 定格電圧60 V AC/DC。

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-24-FM-PT - 2907925

タイプ3サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータおよび単相電源ネットワーク用リモート信号を内蔵。 定格電圧24 V AC/DC。

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 2907919

タイプ2/3サージ保護、ねじ式接続の保護プラグおよびベースエレメントで構成。 単相電源ネットワーク用、ステータスインジケータおよびリモート信号内蔵。 定格電圧230 V AC/DC。

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 2907918

タイプ2/3サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータおよび単相電源ネットワーク用リモート信号を内蔵。 定格電圧120 V AC/DC。

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-60-FM-UT - 2907917

タイプ3サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータおよび単相電源ネットワーク用リモート信号を内蔵。 定格電圧60 V AC/DC。

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 2907916

タイプ3サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータおよび単相電源ネットワーク用リモート信号を内蔵。 定格電圧24 V AC/DC。

クラス3サージ保護プラグ - PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT - 2907923

予備プラグ、PLT-SEC-... -UT/PT製品シリーズのタイプ2/3サージ保護用。 定格電圧230 V。

クラス3サージ保護プラグ - PLT-SEC-T3-120-P-UT/PT - 2907922

予備プラグ、PLT-SEC-... -UT/PT製品シリーズのタイプ2/3サージ保護用。 定格電圧120 V。

46 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階