製品リスト:クラスIIIデバイス保護

フィルタ

40件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

プラグ式デバイス保護、タイプ3/クラスIII、中性線とアース線を分離した単相電源供給ネットワーク用(3線式:L1、N、PE)、耐サージヒューズとリモート表示接点を組込み。 DCアプリケーションにも対応。

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

プラグ式デバイス保護、タイプ3/クラスIII、中性線とアース線を分離した単相電源供給ネットワーク用(3線式:L1、N、PE)、耐サージヒューズとリモート表示接点を組込み。 DCアプリケーションにも対応。

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

プラグ式デバイス保護、タイプ3/クラスIII、中性線とアース線を分離した単相電源供給ネットワーク用(3線式:L1、N、PE)、耐サージヒューズとリモート表示接点を組込み。 DCアプリケーションにも対応。

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

プラグ式デバイス保護、タイプ3/クラスIII、中性線とアース線を分離した単相電源供給ネットワーク用(3線式:L1、N、PE)、耐サージヒューズとリモート表示接点を組込み。 DCアプリケーションにも対応。

クラス3サージ保護デバイス - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

プラグインデバイス保護、タイプ3/クラスIII、中性線とアース線を分離した三相電源供給ネットワーク用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、耐サージヒューズとリモート表示接点を内蔵。

クラス3サージ保護プラグ - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

予備プラグ、PLUGTRAB SEC T3製品ラインアップのタイプ3デバイス保護用 定格電圧230 V。

クラス3サージ保護プラグ - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

予備プラグ、PLUGTRAB SEC T3製品ラインアップのタイプ3デバイス保護用 定格電圧120 V。

クラス3サージ保護プラグ - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

予備プラグ、PLUGTRAB SEC T3製品ラインアップのタイプ3デバイス保護用 定格電圧60 V。

クラス3サージ保護プラグ - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

予備プラグ、PLUGTRAB SEC T3製品ラインアップのタイプ3デバイス保護用 定格電圧24 V。

クラス3サージ保護プラグ - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

予備プラグ、PLUGTRAB SEC T3 3S製品ラインアップのタイプ3デバイス保護用 定格電圧230 V。

40 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階