製品リスト:モーター接続用ハイブリッドプラグインコネクタ

フィルタ

10件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

圧着コンタクト - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

圧着コンタクト、 圧着コンタクト, 最小接続電線サイズ: 0.14 mm², 最大接続電線サイズ: 1 mm²、 接続方法: 圧着接続、 コンタクトの種類: ピン。 HC-MOT-AFL-SET用

圧着コンタクト - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

圧着コンタクト、 圧着コンタクト、 ハウジングの材質: PA, 最小接続電線サイズ: 0.14 mm², 最大接続電線サイズ: 0.5 mm²、 接続方法: 圧着接続、 コンタクトの種類: ピン。 HC-MOT-AFL-SET用

保護カバー - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

スリーブハウジング用保護カバー、IP54

保護カバー - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

モーター側のハウジング用の被覆保護カバー

コンタクトインサート - HC-MOT-6/4-ESTC-OT - 1409040

コンタクトインサートフレーム、 コンタクトインサート、 ハウジングの材質: PA、 コンタクトの種類: 上部

ハトメ - HC-MOT-AFL-FL-DI - 1409257

フランジ用平型ガスケット

圧着ペンチ - CRIMPFOX-TC MP-1 - 1212620

圧着工具、適用電線範囲 (0.08~2.5mm²、0.01 mm単位 デジタル表示)、圧力ロック解除可能、横側入力、位置きめツール込み

ハウジングセット - HC-MOT-AFL-SET - 1409053

モーター側のプラグインコネクタ、圧着コンタクトインサートを含むEMC金属製ハウジング取付け具、フラットシールおよび被覆保護カバー付き、圧着コンタクトなし、不動態被膜されたハウジング

ハウジングセット - HC-MOT-TML-SET - 1409066

三相駆動用のモーターコネクタ、プッシュインコンタクトインサートを含むEMCスリーブ付き金属製ハウジング、ネジ接続付き(電源および制御回路)。 制御ケーブルネジ接続にフィルタプラグ付き、4極制御回路、スターデルタブリッジ付き、IP54保護カバー付き

10 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階