製品リスト:センサヘッド測定用変換器とアクセサリ

フィルタ

10件

ソケット付き変換器 - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

測定・制御温度変換器、測温抵抗体、熱電対、抵抗型センサ、電圧センサ向け。 Pt 100抵抗温度検出器用。

ソケット付き変換器 - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

MCRソケット取付け型温度変換器、Pt 100測温抵抗体用PC設定対応2線式温度変換器、熱電対、抵抗型センサ、電圧センサ

アダプタ - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

頭部装着型の変換器用DINレールアダプタ 35 mmのDINレールに最適(EN 60715準拠)

プログラミングアダプタ - MCR-PAC-T-USB - 2309000

USBおよびTポートインターフェース付きプログラミングアダプタ、2.4 m、FA MCR-... , MCR-... -LP-... , および MCR-... -HT-... モジュールのプログラミング用

ディスプレイ - FA MCR-HT-D - 2908735

FA MCR -... ヘッドトランスミッタに直接接続するための表示ユニット

電子ハウジング - FA MCR-HT-FH - 2908736

ディスプレイユニットの有無を問わないヘッドトランスミッタを設置用フィールドケース。 プロセスへのダイレクト接続用

取付けキット - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

FA MCR-HT-FHフィールドケース用に壁の固定

取付けキット - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

FA MCR-HT-FHフィールドケース用にパイプの固定

ソケット付き変換器 - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

出力ループ電源型ヘッドトランスミッタは、RTD、TCセンサや抵抗タイプセンサ、電圧センサ、HART通信経由あるいは、4 ~ 20mAの信号を最大2つまで送信でき、設定可能です。 SIL2/3

ケーブルアダプタ - GW HART USB MODEM - 1003824

USB HARTモデムケーブル、PCとHART機器間の通信に使用、ケーブル長:1m。

10 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階