製品リスト:剥き線/圧着機 ハンディタイプ

フィルタ

20件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

電動圧着工具 - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

ポータブル携帯型機器、バッテリー駆動、1.5 mm²のテープ付きフェルール機能先端、PVC絶縁導体に最適(H07V-K)、バッテリー、充電器、CUTFOX 12ケーブルカッター、トラブルシューティング用サービスツール、および1.5 mm²のフェルールストリップx1を堅牢なケースに梱包。

電動圧着工具 - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

ポータブル携帯型機器、バッテリー駆動、1.0 mm²のテープ付きフェルール機能先端、PVC絶縁導体に最適(H05V-K)、バッテリー、充電器、CUTFOX 12ケーブルカッター、トラブルシューティング用サービスツール、および1.0 mm²のフェルールストリップx1を堅牢なケースに梱包。

バッテリ - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

CRIMPHANDY... の予備バッテリ、リチウムイオン、7.4 V、0.68 Ah

充電器 - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

交換用充電器、AC 100~240 V電源に対応、短時間充電、対短絡、極性反転保護、動作状態インジケータ

棒端子 - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

帯状棒端子、1.5 mm²、スリーブ長8 mm、プラスチック製カラー付き、DIN 46228-4に準拠、色:黒、Crimphandyで安全かつ便利に処理できる機能先端付き、ストリップごとに50のスリーブがあるストリップ20点。

工具 - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

サービス工具、CF-CRIMPHANDY 1,0用、誤作動の修正用

工具 - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

サービス工具、CF-CRIMPHANDY 1,5用、誤作動の修正用

交換用部品 - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

廃棄物の案内板 1、CF CRIMPHANDY 0.5 /0.75 /1.0/1.5 用

交換用部品 - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

廃棄物の案内板 2、CF CRIMPHANDY 0.5用

交換用部品 - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

廃棄物の案内板 2、CF CRIMPHANDY 0.75用

20 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階