製品リスト:ゲートウェイとプロキシ

フィルタ

14件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
新製品

インターフェースコンバータ - GW PN/DP 1E/1DB9 - 1108712

PROFINETからPROFIBUS DPのゲートウェイ PROFIBUSネットワーク上のPROFIBUS DPマスタとしておよびPROFINETネットワーク上のPROFINET IO機器として機能します。 PROFIBUS DPスレーブの簡単なコンフィグレーション用のFDT/DTMコンテナと互換性があります。

新製品

インターフェースコンバータ - GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - 1105707

GW PN/MODBUS... により、PROFINETとModbusプロトコル間の双方向通信が可能になります。 RJ45を1ポートおよびD-SUB 9ピンを1ポート含みます。

新製品

インターフェースコンバータ - GW PN/MODBUS 1E/2DB9 - 1105708

GW PN/MODBUS... により、PROFINETとModbusプロトコル間の双方向通信が可能になります。 RJ45を1ポートおよびD-SUB 9ピンを2ポート含みます。

新製品

インターフェースコンバータ - GW PN/MODBUS 2E/2DB9 - 1105709

GW PN/MODBUS... により、PROFINETとModbusプロトコル間の双方向通信が可能になります。 RJ45を2ポートおよびD-SUB 9ピンを2ポート含みます。

新製品

インターフェースコンバータ - GW PN/MODBUS 2E/4DB9 - 1105710

GW PN/MODBUS... により、PROFINETとModbusプロトコル間の双方向通信が可能になります。 RJ45を2ポートおよびD-SUB 9ピンを4ポート含みます。

インターフェースコンバータ - GW PN/ASCII 1E/1DB9 - 1021080

GW PN/ASCII... は、RAWまたはASCIIシリアルストリングをPROFINETに変換します。 RJ45ポート1点およびD-SUB 9ポート1点を含みます。

インターフェースコンバータ - GW PN/ASCII 2E/2DB9 - 1021056

GW PN/ASCII... は、RAWまたはASCIIシリアルストリングをPROFINETに変換します。 RJ45ポート2点およびD-SUB 9ポート2点を含みます。

インターフェースコンバータ - GW PN/ASCII 1E/2DB9 - 1021058

GW PN/ASCII... は、RAWまたはASCIIシリアルストリングをPROFINETに変換します。 RJ45ポート1点およびD-SUB 9ポート2点を含みます。

インターフェースコンバータ - GW PN/ASCII 2E/4DB9 - 1020882

GW PN/ASCII... は、RAWまたはASCIIシリアルストリングをPROFINETに変換します。 RJ45ポート2点およびD-SUB 9ポート4点を含みます。

プロキシ - FL NP PND-4TX PB - 2985071

PROFINET-RT用プロキシ、統合された4ポートスイッチを持つPROFIBUSプロキシ、PC WORX専用

14 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階