Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
接続方法
アナログ周波数変換器、警報設定機能あり、プラグイン式、標準信号を周波数またはPWM信号に変換。 DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。 ねじ式、標準コンフィグレーション。
アナログ周波数変換器、警報設定機能あり、プラグイン式、標準信号を周波数またはPWM信号に変換。 DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。 プッシュイン式、標準コンフィグレーション。
アナログ周波数変換器、警報設定機能あり、プラグイン式、標準信号を周波数またはPWM信号に変換。 DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。 ねじ接続式、設定は発注時に指定。
アナログ周波数変換器、警報設定機能あり、プラグイン式、標準信号を周波数またはPWM信号に変換。 DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。 プッシュイン式、設定は発注時に指定。
周波数とPWM信号を標準信号に変換するための汎用的に設定可能な周波数変換器。 MINI MCR-2-SPS 1033202と組み合わせて、8.2 V DCより高いセンサ電圧が可能です。 ねじ式接続。
周波数とPWM信号を標準信号に変換するための汎用的に設定可能な周波数変換器。 MINI MCR-2-SPS-PT 1033201と組み合わせて、8.2 V DCより高いセンサ電圧が可能です。 Push-in式接続。
周波数とPWM信号を標準信号に変換するための汎用的に設定可能な周波数変換器。 MINI MCR-2-SPS 1033202と組み合わせて、8.2 V DCより高いセンサ電圧が可能です。 ねじ接続式、設定は発注時に指定。
周波数とPWM信号を標準信号に変換するための汎用的に設定可能な周波数変換器。 MINI MCR-2-SPS-PT 1033201と組み合わせて、8.2 V DCより高いセンサ電圧が可能です。 Push-in式、設定は発注時に指定。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"