製品リスト:筐体取付けコネクタ

フィルタ

115件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

筐体取付コネクタ - SACC-CI-M12FSS-4CON-L180 THR PE - 1406409

筐体取付コネクタ、ユニバーサル、4-極、ソケット、 ストレート、S電源、プリント基板取付け、THRハンダ接続

筐体取付コネクタ - SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - 1406410

筐体取付コネクタ、ユニバーサル、4-極、プラグ、 ストレート、S電源、プリント基板取付け、THRハンダ接続

筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/0,5PE - 1411598

筐体取付コネクタ、電源、4-極、ソケット、 M12、S電源、背面取付け、M16 x 1.5、-、ケーブル長: 0.5 m、 1.31 mm²、 UL/cUL撚線

筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M12MSS-4P-M16XL/0,5PE - 1411603

筐体取付コネクタ、電源、4-極、プラグ、 M12、S電源、背面取付け、M16 x 1.5、-、ケーブル長: 0.5 m、 1.31 mm²、 UL/cUL撚線

筐体取付コネクタ - SACC-E-M12FSS-4P-M16XL/0,5 PE - 1411605

筐体取付コネクタ、電源、4-極、ソケット、 M12、S電源、前面取付け、M16 x 1.5、-、ケーブル長: 0.5 m、 1.31 mm²、 UL/cUL撚線

筐体取付コネクタ - SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE - 1411607

筐体取付コネクタ、電源、4-極、プラグ、 M12、S電源、前面取付け、M16 x 1.5、-、ケーブル長: 0.5 m、 1.31 mm²、 UL/cUL撚線

筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - 1411652

筐体取付コネクタ、電源、3-極、ソケット、 M12、S電源、背面取付け、M16 x 1.5、-、ケーブル長: 0.5 m、 1.31 mm²、 UL/cUL撚線

筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5 PE - 1411653

筐体取付コネクタ、ユニバーサル、3-極、プラグ、 M12、S電源、背面取付け、M16 x 1.5、-、ケーブル長: 0.5 m、 1.31 mm²、 UL/cUL撚線

筐体取付コネクタ - SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - 1411654

筐体取付コネクタ、電源、3-極、ソケット、 M12、S電源、前面取付け、M16 x 1.5、-、ケーブル長: 0.5 m、 1.31 mm²、 UL/cUL撚線

筐体取付コネクタ - SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,5 PE - 1411655

筐体取付コネクタ、電源、3-極、プラグ、 M12、S電源、前面取付け、M16 x 1.5、-、ケーブル長: 0.5 m、 1.31 mm²、 UL/cUL撚線

115 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階