製品リスト:Fieldline Modular

フィルタ

19件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

機能

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

バスカプラ - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

INTERBUSバスカプラを使用すれば最大16台のデバイスでローカルバスが利用できます。 追加機能:プラグ&プレイによる簡単取付け、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、ダイナミックコンフィギュレーション、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

バスカプラ - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF - 2773377

PROFINETバスカプラを使用すれば最大16台の標準またはPCPデバイスでローカルバスが利用できます。 追加機能:I&M機能、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、ダイナミックコンフィギュレーション、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

バスカプラ - FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX - 2736916

EtherNetバスカプラを使用すれば最大16台のデバイスでローカルバスが利用できます。 追加機能:10 Mbpsおよび100 Mbps、自動ネゴシエーション、オートクロスオーバー、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

バスカプラ - FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX - 2773322

EtherNet/IP™バスカプラを使用すれば最大16台のデバイスでローカルバスが利用できます。 追加機能:10 Mbpsおよび100 Mbps、自動ネゴシエーション、オートクロスオーバー、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

分散I/Oデバイス - FLM DI 16 M12 - 2736835

このローカルバスデバイスにはデジタル入力があります。 機能:デジタル入力16点、フィルタ時間 3 ms、500k/2Mbpsを切替え、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、定格電流1.2 A、M12クイック接続。

分散I/Oデバイス - FLM DI 8 M12 - 2736288

このローカルバスデバイスにはデジタル入力があります。 機能:デジタル入力8点、フィルタ時間 3 ms、500k/2Mbpsを切替え、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、定格電流600 mA、M12クイック接続。

分散I/Oデバイス - FLM DI 8 M8 - 2773348

この省スペース型のローカルデバイスは、製造工程のすぐそばで使用する場合に特に適しています。 機能:デジタル入力8点、フィルタ時間 3 ms、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、定格電流600 mA、M8接続。

分散I/Oデバイス - FLM DI 8 M8-2MBD - 2773555

この省スペース型のローカルデバイスは、プロセスのすぐそばで使用する場合に特に適しています。 機能:2 Mbps、デジタル入力8点、フィルタ時間 3 ms、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、定格電流600 mA、M8接続。

分散I/Oデバイス - FLM DO 4 M8-2A - 2736932

この省スペース型のローカルデバイスは、プロセスのすぐそばで使用する場合に特に適しています。 機能:デジタル出力4点、それぞれ2 Aの負荷容量あり、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M8接続。

分散I/Oデバイス - FLM DO 8 M12 - 2736291

このローカルバスデバイスにはデジタル出力があります。 機能:500 mAのデジタル出力8点、500k/2Mbpsを切替え、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

19 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階