製品リスト:PROFIBUS PAのフィールドバス部品

フィルタ

21件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

主要モジュール - FB-ET - 2316048

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA拡張対応の主要モジュール、終端抵抗付き

デバイスカプラ - FB-2SP - 2316051

FieldbusおよびPROFIBUS PA対応の装置カプラ、Fieldbus終端装置に支線を2本接続する端末接続拡張。

デバイスカプラ - FB-ISO - 2316064

FieldbusおよびPROFIBUS PA対応の装置カプラ。 単体の終端端末に本質安全FISCO接続を提供。

デバイスカプラ - FB-12SP - 2316310

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を12本接続する端末接続を追加

デバイスカプラ - FB-6SP - 2316307

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を6本接続する端末接続を追加

端子ボックス - FB-15-SS - 2316190

危険な場所で使用するための15ポートのステンレス製フィールドボックス。 FB-ET主要モジュール、PLUGTRABベース(サージ保護プラグのオプション付き)、最大12個のデバイスカプラを取付けるDINレールスペースを含む。

端子ボックス - FB-9-SS - 2316213

危険な場所で使用するための9ポートのステンレス製フィールドボックス。 FB-ET主要モジュール、PLUGTRABベース(サージ保護プラグのオプション付き)、最大6個のデバイスカプラを取付けるDINレールスペースを含む。

端子ボックス - FB-15-AL - 2316187

危険な場所で使用するための8ポートのアルミ製フィールドボックス。 FB-ET主要モジュール、PLUGTRABベース(サージ保護プラグのオプション付き)、最大6個のデバイスカプラを取付けるDINレールスペースを含む。

端子ボックス - FB-8-AL - 2316200

危険な場所で使用するための8ポートのアルミ製フィールドボックス。 FB-ET主要モジュール、PLUGTRABベース(サージ保護プラグのオプション付き)、最大6個のデバイスカプラを取付けるDINレールスペースを含む。

ケーブルグランド - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

ケーブルグランド、M20、FB... 筐体用

21 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: