フィールドデバイスカプラの製品リスト

フィルタ

15件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

デバイスカプラ - FB-8SP - 1026043

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス端末機器に支線を8本接続する端末接続を追加。

主要モジュール - FB-ET/E - 2316050

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PAモジュールデバイスカプラのトランクモジュール、終端抵抗付き

デバイスカプラ - FB-2SP/E - 2316052

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を2本接続する端末接続を追加

仕切り板 - FB-MODULAR-PP - 2316061

FB-MODULAR-PPは2台のフィールドバスモジュール型デバイスカプラの間で使用する分離板で、本質安全電気接続と非本質安全電気接続の間に必要な50 mmのスペースを提供します。 デバイスカプラは幅17.5 mmですが、分離板を追加する場合は22.5 mmのTBUSコネクタが必要です。

デバイスカプラ - FB-DIAG/FF/LI - 2316284

フィールド診断モジュール、レガシー設置、側面コネクタを含む

デバイスカプラ - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

フィールド診断モジュール、TBUSコネクタを含む

デバイスカプラ - FB-6SP - 2316307

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を6本接続する端末接続を追加

デバイスカプラ - FB-12SP - 2316310

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を12本接続する端末接続を追加

デバイスカプラ - FB-8SP ISO - 2316311

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のゾーン1搭載デバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を8本接続する端末接続を追加

デバイスカプラ - FB-12SP ISO - 2316312

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のゾーン1搭載デバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を12本接続する端末接続を追加

15 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階