製品リスト:光ファイバー取付け

フィルタ

72件

FOコネクタ - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

PCFファイバ用SC-RJコネクタ、セルフアセンブリ用、構成内容は屈曲保護付き二連プラグクィック接続コネクタx2、単線直径2.9 mm

FOケーブル - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINETプラスチックファイバケーブル、二連プラグ980 μm/1000 μm、定置式システムおよびマシン設置用の重量タイプ、メートル単位、オスコネクタなし

FOケーブル - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINETプラスチックファイバーケーブル、デュープレックス980/1000 μm、重量タイプ、フレキシブルケーブル管用に柔軟性あり、メートル単位、コネクタなし

FOケーブル - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCFファイバケーブル、二連プラグ200 μm/230 μm、定置式システムおよびマシン設置用、タイプB、PVC外装、メートル単位で販売、プラグなし

FOケーブル - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

プラスチックファイバケーブル、二連プラグ980 μm/1000 μm、定置式システムおよびマシン設置用の中規模重量タイプ、メートル単位、オスコネクタなし

FOケーブル - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

プラスチックファイバケーブル、二連プラグ980 μm/1000 μm、定置式システムおよびマシン設置用の重量タイプ、メートル単位、オスコネクタなし

FOケーブル - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

プラスチックファイバーケーブル、デュプレックス980/1000 μm、重量タイプ、フレキシブルケーブル用に柔軟性あり、メートル単位、コネクタなし

組立て工具 - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

PCFファイバ用被覆剥きツール、ピン配列: F-SMA、F-SMAクィック取付けコネクタのアセンブリ用、PSM-PCF-KONFTOOL...

FOケーブル - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

ファイバグラスケーブル、二連プラグ50 μm/125 μm、メートル単位、オスコネクタなし、定置式システムおよびマシン設置用

FOケーブル - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

グラスファイバーケーブル、デュープレックス50/125 μm、メートル単位、コネクタなし、屋外固定設置用

72 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階