拡張器の製品リスト

フィルタ

2件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

モデム - PSI-MODEM-SHDSL/PB - 2313656

産業用PROFIBUSを拡張、ポイントツーポイント接続、ライントポロジーやリピータと光ファイバーコンバータ混在での動作用。 最大距離20 km、PROFIBUSデータ速度は最大15 Mbps、社内電話回線などの簡単な銅線ケーブル経由。

モデム - PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - 2313669

産業用SHDSL拡張器、シリアルRS-232/422/485インターフェース用、ポイントツーポイントおよびライン接続、シリアルデータ伝送は社内ケーブルで最大2000 kbps、USBおよびLEDで診断、コンフィグレーション可能なアラーム出力2点

2 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階