製品リスト:Ethernetメディアコンバータ

フィルタ

16件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WAVE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

FOコンバータ - FL MC EF 660 SCRJ - 2702944

FOコンバータ、100Base-TをプラスチックおよびPCFファイバに変換、(660 nm)、SC-RJ FO接続(PROFINET標準)、DINレール取付け可能、DC 24 V電源

FOコンバータ - FL MC 2000E LC - 2891056

LCデュプレックス光ファイバー(1300 nm)を接続したFOコンバータ、10/100Base-TXをマルチモードグラスファイバーに変換。 Auto MDI(X)機能。 包括的なリンク診断。 DINレール取付け可能、DC 12 ... 57 V。 VIEC 61850-3およびIEEE 1613標準に対応。

FOコンバータ - FL MC 2000E SM40 LC - 2891156

LCデュプレックス光ファイバー(1300 nm)を接続したFOコンバータ、10/100Base-TXをシングルモードグラスファイバーに変換。 Auto MDI(X)機能。 包括的なリンク診断。 DINレール取付け可能、電源DC 12... 57 V。 IEC 61850-3およびIEEE 1613標準に対応。

FOコンバータ - FL MC 2000T SC - 2891315

SCデュプレックス光ファイバー(1300 nm)を接続したFOコンバータ、10/100Base-TXをマルチモードグラスファイバーに変換。 Auto MDI(X)機能および総合リンク診断。 幅広い動作温度のDINレール取付け型。

FOコンバータ - FL MC 2000T ST - 2891316

ST光ファイバー(1300 nm)を接続したFOコンバータ、10/100Base-TXをマルチモードグラスファイバーに変換。 Auto MDI(X)機能および総合リンク診断。 幅広い動作温度のDINレール取付け型。

FOコンバータ - FL MC 2000T SM20 SC - 2891317

SCデュプレックス光ファイバー接続(1300 nm)付きFCコンバータ、100Base-TXをシングルモードグラスファイバーに変換、FOセグメントの最大長20 km。 Auto MDI(X)機能および総合リンク診断。 幅広い動作温度のDINレール取付け型。

FOコンバータ - FL MC 2000T SM40 SC - 2891318

SCデュプレックス光ファイバー接続(1300 nm)付きFCコンバータ、100Base-TXをシングルモードグラスファイバーに変換、FOセグメントの最大長40 km。 Auto MDI(X)機能および総合リンク診断。 幅広い動作温度のDINレール取付け型。

FOコンバータ - FL MC 1000 SC - 2891320

SCデュプレックス光ファイバー(1300 nm)を接続したFOコンバータ、100Base-TXをマルチモードグラスファイバーに変換。 Auto MDI(X)機能および総合リンク診断。 DINレール取付け可能。

FOコンバータ - FL MC 1000 ST - 2891321

ST光ファイバー(1300 nm)を接続したFOコンバータ、100Base-TXをマルチモードグラスファイバーに変換。 Auto MDI(X)機能および総合リンク診断。 DINレール取付け可能。

FOコンバータ - FL MC EF 1300 MM SC - 2902853

SCデュプレックス光ファイバ接続付きFOコンバータ(1300 nm)、10/100 Base-T(X)をマルチモードグラスファイバ(50/125 μm)に変換、オートネゴシエーションおよびオートMDI(X)機能、総合的なリンク診断、DINレール取付け可能、電源:DC 18~30 V

16 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階