製品リスト:ケーブル用エントリープレート

フィルタ

11件

新製品

ケーブル貫通プレート - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

ケーブル貫通プレート, ケーブル数: 25, 長さ: 154 mm, 幅: 56 mm, 高さ: 20 mm, ケーブル外径: 3x 3 mm ... 6 mm , 色: 黒

価格:
新製品

ケーブル貫通プレート - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

ケーブル貫通プレート, ケーブル数: 27, 長さ: 154 mm, 幅: 56 mm, 高さ: 18.5 mm, ケーブル外径: 26x 3 mm ... 6 mm , 色: 黒

価格:
新製品

ケーブル貫通プレート - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

ケーブル貫通プレート, ケーブル数: 10, 長さ: 154 mm, 幅: 56 mm, 高さ: 20 mm, ケーブル外径: 6x 1 mm ... 8 mm , 色: 黒

価格:

ケーブル貫通プレート - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

ケーブル貫通プレート, ケーブル数: 7, 長さ: 222 mm, 幅: 92 mm, 高さ: 52.5 mm, ケーブル外径: 1x 30 mm ... 60 mm , 色: 灰

ケーブル貫通プレート - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

ケーブル貫通プレート, ケーブル数: 7, 長さ: 222 mm, 幅: 92 mm, 高さ: 52.5 mm, ケーブル外径: 1x 30 mm ... 60 mm , 色: 黒

ケーブル貫通プレート - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

ケーブル貫通プレート, ケーブル数: 27, 長さ: 222 mm, 幅: 92 mm, 高さ: 29.5 mm, ケーブル外径: 13x 10 mm ... 14 mm , 色: 灰

ケーブル貫通プレート - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

ケーブル貫通プレート, ケーブル数: 27, 長さ: 222 mm, 幅: 92 mm, 高さ: 29.5 mm, ケーブル外径: 13x 10 mm ... 14 mm , 色: 黒

ケーブル貫通プレート - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

ケーブル貫通プレート, ケーブル数: 37, 長さ: 222 mm, 幅: 92 mm, 高さ: 29.5 mm, ケーブル外径: 4x 6 mm ... 10 mm , 色: 灰

ケーブル貫通プレート - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

ケーブル貫通プレート, ケーブル数: 37, 長さ: 222 mm, 幅: 92 mm, 高さ: 29.5 mm, ケーブル外径: 4x 6 mm ... 10 mm , 色: 黒

ベースプレート - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

ベースプレート、シールあり、CESマルチゲート用、開口部1箇所、取付けねじを含む

11 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)