電力計の製品リスト

フィルタ

6件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COMMUNICATION_PROTOCOL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MAX_CURRENT_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

測定用具 - EEM-EM325 - 2908576

最大500 Vのネットワークで変流器1 A / 5 Aによって有効電力を測定する三相電力メーター、S0出力、デジタル入力とMBUSインターフェースを接続、MID指令に準拠して認証取得。

測定用具 - EEM-EM355 - 2908578

最大500 Vのネットワークで変流器1 A / 5 Aによって有効電力を測定する三相電力メーター、S0出力、デジタル入力とRS-485インターフェースを接続、MID指令に準拠して認証取得

測定用具 - EEM-EM375 - 2908581

最大500 Vのネットワークで変流器1 A / 5 Aによって有効電力を測定する三相電力メーター、S0出力、イーサネットインターフェースを接続、MID指令に準拠して認証取得

測定用具 - EEM-EM327 - 2908586

最大500 V / 80 Aのネットワークで直接測定によって有効電力を測定する三相電力計、S0出力、デジタル入力とMBUSインターフェースを接続、MID指令に準拠して認証取得

測定用具 - EEM-EM357 - 2908588

最大500 V / 80 Aのネットワークで直接測定によって有効電力を測定する三相電力計、S0出力、デジタル入力とRS-485インターフェースを接続、MID指令に準拠して認証取得

測定用具 - EEM-EM377 - 2908590

最大500 V / 80 Aのネットワークで直接測定によって有効電力を測定する三相電力計、S0出力とイーサネットインターフェースを接続、MID指令に準拠して認証取得

6 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階