製品リスト:終端クランプ

フィルタ

20件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材質

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

エンドブラケット - CLIPFIX 15 - 3022263

スナップ式エンドブラケット、NS 15 DINレールにスナップ止め

エンドブラケット - CLIPFIX 35-5 V0 - 3032350

クイック取付けエンドブラケット、UL 94難燃性クラスV0、DINレールNS 35/7,5またはNS 35/15用、UC-TM 5、UC-TMF 5、KLM 2、KLM3、KML3Lでマーキング可能、FBS... 5、FBS... 6、KSS 5、KSS 6に取付け可能、幅:5.15 mm、色:グレー

エンドブラケット - CLIPFIX 35 - 3022218

クイック取付けの終端クランプ、NS 35/7,5 DINレールまたはNS 35/15 DINレールに対応、マーキングオプションあり、幅:9.5 mm、色:グレー

エンドブラケット - CLIPFIX 35-5 - 3022276

クイック取付けの終端クランプ、NS 35/7,5 DINレールまたはNS 35/15 DINレールに対応、マーキングオプションあり、FBS... 5、FBS... 6、KSS 5、KSS 6の一時格納オプションあり、幅:5.15 mm、色:グレー

エンドブラケット - CLIPFIX 35 WH - 0802723

クイック取付け終端クランプ、35 mm NS 35/7,5またはNS 35/15 DINレール用、クイックマーカーZB 8およびZB 8/27、端子板マーキングKLM 2およびKLMを取付け可能、幅:9.5 mm、色:白

エンドブラケット - E/UK - 1201442

エンドブラケット、幅: 9.5 mm、高さ: 35.3 mm、部材: PA、長さ: 50.5 mm、DINレールNS 32またはNS 35に取付け、色: 灰

エンドブラケット - E/UK 1 - 1201413

エンドクランプ、2段および3段型端子台の終端サポート用、幅:10 mm、色:灰

エンドブラケット - E/U - 1201455

エンドクランプ、幅:8.5 mm、色:灰

エンドブラケット - E/AL-NS 32 - 1201659

エンドクランプ、UKH 50~UKH 240の終端サポート用、DINレールNS 32に押込んで2本のネジで固定、幅:10 mm、色:アルミニウム

エンドブラケット - E/AL-NS 35 - 1201662

エンドクランプ、UKH 50~UKH 240の終端サポート用、DINレールNS 35に押込んで2本のネジで固定、幅:10 mm、色:アルミニウム

20 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階