製品リスト:ECS汎用ケース

フィルタ

14件

新製品

電子ハウジング - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

ベース、 色: 黒、 幅: 170 mm、 長さ: 176 mm、 高さ: 64 mm

新製品

電子ハウジング - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

ベース、 色: 黒、 幅: 170 mm、 長さ: 176 mm、 高さ: 64 mm

新製品

電子ハウジング - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

ベース、 色: 黒、 幅: 163 mm、 長さ: 176 mm、 高さ: 64 mm

新製品

電子ハウジング - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

ベース、 色: 黒、 幅: 163 mm、 長さ: 176 mm、 高さ: 64 mm

新製品

電子ハウジング - ECS-P-122X169-L-UV1-B - 2230004

前面プレート、 色: 黒、 幅: 196 mm、 長さ: 34 mm、 高さ: 62 mm

新製品

電子ハウジング - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

前面プレート、 色: 黒、 幅: 196 mm、 長さ: 40 mm、 高さ: 62 mm

新製品

電子ハウジング - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

前面プレート、 色: 黒、 幅: 196 mm、 長さ: 40 mm、 高さ: 62 mm

新製品

電子ハウジング - ECS-P-122X169-L-UV1-CG - 2230007

前面プレート、 色: 黒、 幅: 196 mm、 長さ: 60 mm、 高さ: 62 mm

新製品

電子ハウジング - ECS-P-122X169-S-UV1-B - 2230008

前面プレート、 色: 黒、 幅: 163 mm、 長さ: 29 mm、 高さ: 62 mm

新製品

電子ハウジング - ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 2230009

前面プレート、 色: 黒、 幅: 163 mm、 長さ: 35 mm、 高さ: 62 mm

14 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階