製品リスト:分配器と分電ボックス

フィルタ

11件

電源分岐 - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

電源分岐、 アプリケーション: 電源、 接続方式: M12メスコネクタ 金属製、 スロット数: 4、 極数: 4、 キーイング: T電源、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグ式マスターケーブル接続 90°、 シールド: なし、 診断ポート、 M12、Aコーディング、12極

電源分岐 - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

電源分岐、 アプリケーション: 電源、 接続方式: M12メスコネクタ 金属製、 スロット数: 4、 極数: 4、 キーイング: T電源、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグ式マスターケーブル接続 90°、 シールド: なし

Y分岐コネクタ - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Y分岐コネクタ、4-極、プラグ ストレート M12、キーイング: T、上 ソケット ストレート M12、キーイング: T および ソケット ストレート M12、キーイング: T、12 A/63 Vまでの直流電流用

新製品

H分岐 - SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - 1080242

H分岐、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: S、上 ソケット ストレート M12、キーイング: S および ソケット ストレート M12、キーイング: S、AC電流最大12 A/630 V、並列分配器

新製品

H分岐 - SAC-4PH-MT-FT/2XFT F VP SH - 1080244

H分岐、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: T、上 ソケット ストレート M12、キーイング: T および ソケット ストレート M12、キーイング: T、12 A/63 Vまでの直流電流用、並列分配器

新製品

H分岐 - SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH - 1080246

H分岐、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: K、上 ソケット ストレート M12、キーイング: K および ソケット ストレート M12、キーイング: K、AC電流最大12 A/630 V、並列分配器

新製品

H分岐 - SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - 1080248

H分岐、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: L、上 ソケット ストレート M12、キーイング: L および ソケット ストレート M12、キーイング: L、16 A/63 Vまでの直流電流、並列分配器

新製品

Y分岐コネクタ - SAC-4PY-FS/MS-FS F VP SH - 1080243

Y分岐コネクタ、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: S、上 ソケット ストレート M12、キーイング: S および ソケット ストレート M12、キーイング: S、AC電流最大12 A/630 V、並列分配器

新製品

Y分岐コネクタ - SAC-4PY-FT/MT-FT F VP SH - 1080245

Y分岐コネクタ、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: T、上 ソケット ストレート M12、キーイング: T および ソケット ストレート M12、キーイング: T、12 A/63 Vまでの直流電流用、並列分配器

新製品

Y分岐コネクタ - SAC-5PY-FK/MK-FK F VP SH - 1080247

Y分岐コネクタ、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: K、上 ソケット ストレート M12、キーイング: K および ソケット ストレート M12、キーイング: K、AC電流最大12 A/630 V、並列分配器

11 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階