製品リスト:デバイスカプラ

フィルタ

14件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

主要モジュール - FB-ET - 2316048

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA拡張対応の主要モジュール、終端抵抗付き

主要モジュール - FB-ET/E - 2316050

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PAモジュールデバイスカプラのトランクモジュール、終端抵抗付き

デバイスカプラ - FB-2SP/E - 2316052

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を2本接続する端末接続を追加

デバイスカプラ - FB-12SP - 2316310

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を12本接続する端末接続を追加

デバイスカプラ - FB-6SP - 2316307

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を6本接続する端末接続を追加

デバイスカプラ - FB-2SP - 2316051

FieldbusおよびPROFIBUS PA対応の装置カプラ、Fieldbus終端装置に支線を2本接続する端末接続拡張。

デバイスカプラ - FB-ISO - 2316064

FieldbusおよびPROFIBUS PA対応の装置カプラ。 単体の終端端末に本質安全FISCO接続を提供。

新製品

デバイスカプラ - FB-8SP ISO - 2316311

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のゾーン1搭載デバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を8本接続する端末接続を追加

新製品

デバイスカプラ - FB-12SP ISO - 2316312

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のゾーン1搭載デバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を12本接続する端末接続を追加

デバイスカプラ - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

フィールド診断モジュール、TBUSコネクタを含む

14 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)