製品リスト:DC接続テクノロジ

フィルタ

66件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

コネクタ - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 35 A、 定格電圧: 1100 V、 接続方式: スプリングケージ、 色: 黒。 取外しは工具で

コネクタ - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 35 A、 定格電圧: 1100 V、 接続方式: スプリングケージ、 色: 黒。 取外しは工具で

コネクタ - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 40 A、 定格電圧: 1500 V、 接続方式: スプリングケージ、 色: 黒。 取外しは工具で

コネクタ - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 40 A、 定格電圧: 1500 V、 接続方式: スプリングケージ、 色: 黒。 取外しは工具で

コネクタ - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 65 A、 定格電圧: 1500 V、 接続方式: スプリングケージ、 色: 黒。 取外しは工具で

コネクタ - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 65 A、 定格電圧: 1500 V、 接続方式: スプリングケージ、 色: 黒。 取外しは工具で

太陽光発電用コネクタ - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 27 A、 定格電圧: 1500 V、 接続方式: 圧着、 色: 黒。 取外しは工具で

太陽光発電用コネクタ - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 27 A、 定格電圧: 1500 V、 接続方式: 圧着、 色: 黒。 取外しは工具で

太陽光発電用コネクタ - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 27 A、 定格電圧: 1500 V、 接続方式: 圧着、 色: 黒。 取外しは工具で

太陽光発電用コネクタ - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 27 A、 定格電圧: 1500 V、 接続方式: 圧着、 色: 黒。 取外しは工具で

66 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階