製品リスト:D7ハウジング

フィルタ

49件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_COVER_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_CABLE_OUTLET_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ハウジング材質

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GLAND_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ハウジングの型式

  • その他のオプション
    閉じる

    ハウジングの型式



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ロッキングタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CABLE_OUTLETS_STR, helpText=, helpImageUrl=]
新製品

ハウジング - HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - 1424635

アングルパネル取付けベース D7, ねじロック用, 部材: 亜鉛ダイカスト, 高さ: 41.5 mm, ケーブルグランド: なし, 保護カバー: なし, 鉄道アプリケーション, 厳しい環境とEMC要件に対応, シリーズ HPR

新製品

保護カバー - HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 1424636

保護カバー D7, ねじロック付き, 部材: 亜鉛ダイカスト, 高さ: 28.5 mm, ケーブルグランド: なし, 鉄道アプリケーション, 厳しい環境とEMC要件に対応, シリーズ HPR

新製品

ハウジング - HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK - 1424637

パネル取付けベース、ストレート D7, 部材: 亜鉛ダイカスト, 高さ: 24.3 mm, ケーブルグランド: なし, 保護カバー: なし, 鉄道アプリケーション, 厳しい環境とEMC要件に対応, シリーズ HPR

新製品

ハウジング - HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - 1424638

スリーブハウジング D7, 六角マイナスねじ使用, 部材: 亜鉛ダイカスト, ケーブル挿入口: 1, ストレート, 高さ: 54.9 mm, ケーブルグランド: なし, グランド: なし, 1x M20, 鉄道アプリケーション, 厳しい環境とEMC要件に対応, シリーズ HPR

新製品

ハウジング - HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1424639

スリーブハウジング D7, 六角マイナスねじ使用, 部材: 亜鉛ダイカスト, ケーブル挿入口: 1, ストレート, 高さ: 60 mm, ケーブルグランド: なし, グランド: なし, 1x M25, 保護カバー: なし, 鉄道アプリケーション, 厳しい環境とEMC要件に対応, シリーズ HPR

新製品

ハウジング - HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - 1424641

ボックス取付けベース D7, 部材: 亜鉛ダイカスト, ケーブル挿入口: 1, サイド, 高さ: 41.5 mm, ケーブルグランド: なし, グランド: なし, 1x M20, 保護カバー: なし, 鉄道アプリケーション, 厳しい環境とEMC要件に対応, シリーズ HPR

ハウジング - HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - 1419255

スリーブハウジング D7, シングルロッキングラッチ用, 部材: PA, ケーブル挿入口: 1, ストレート, 高さ: 77.6 mm, ケーブルグランド: あり, グランド: なし, 1x M20, 標準

ハウジング - HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK - 1419256

スリーブハウジング D7, シングルロッキングラッチ用, 部材: PA, ケーブル挿入口: 1, ストレート, 高さ: 81.8 mm, ケーブルグランド: あり, グランド: なし, 1x M25, 標準

ハウジング - HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK - 1419257

スリーブハウジング D7, シングルロッキングラッチ用, 部材: PA, ケーブル挿入口: 1, サイド, 高さ: 54.5 mm, ケーブルグランド: あり, グランド: なし, 1x M20, 標準

ハウジング - HC-STA-D07-HHFS-1SGM25-PL-BK - 1419258

スリーブハウジング D7, シングルロッキングラッチ用, 部材: PA, ケーブル挿入口: 1, サイド, 高さ: 58 mm, ケーブルグランド: あり, グランド: なし, 1x M25, 標準

49 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階