製品リスト:電流変換器(最大AC 12 A、正弦波)

フィルタ

4件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_CURRENT_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

電流変換器 - MACX MCR-SL-CAC- 5-I - 2810612

電流測定用変換器、AC 1 AおよびAC 5 A用、出力信号は0... 20 mAまたは4... 20 mA、DIPスイッチで動作モードを設定しLEDで表示

電流変換器 - MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP - 2810625

電流測定用変換器、AC 1 AおよびAC 5 A用、出力信号は0... 20 mAまたは4... 20 mA、DIPスイッチで動作モードを設定しLEDで表示

電流変換器 - MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP - 2810638

電流測定用変換器、AC 5 AおよびAC 12 A用、出力信号は0... 20 mAまたは4... 20 mA、DIPスイッチで動作モードを設定しLEDで表示

電流変換器 - MCR-SLP-1/5-UI-0 - 2814359

MCRパッシブ電流測定用変換器、正弦波交流電流AC 0.. 1 A/AC 0.. 5 A、,切換え出力なし、出力信号0.. 10 V/0(4).. 20 mAに対応

4 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階